Date 27/05/2016
De nouvelles unités de filtration d'air secondaires offrent une protection supplémentaire dans le transfert de produits chimiques et pharmaceutiques.
Täby, Suède – Afin de garantir un environnement de travail sûr pour le personnel travaillant dans les usines de transformation de produits chimiques et pharmaceutiques, Piab lance de nouveaux, filtres à air secondaires ultra-fins pour équiper leurs appareils de transfert pneumatique par aspiration. Proposés en accessoires standard, ces filtres stériles entrent dans la catégorie des filtres ultra-fins U15-17, aussi dénommés filtres ULPA (Ultra Low Penetration Air).
Avec une efficacité de filtration atteignant 99,9999 %, les nouveaux filtres améliorent les performances de filtration par rapport aux filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) couramment utilisés aujourd'hui. Conçus pour s'adapter au débit de toutes les pompes à vide à air comprimé de Piab, ces filtres peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications de transfert par aspiration, pour lesquelles ils satisfont aux exigences des constructeurs d'équipements industriels ainsi que des fabricants de produits comme les détergents. Utilisés avec les transporteurs haut de gamme piFLOW®p de Piab pour les poudres et matières en vrac dans le domaine pharmaceutique, ou avec le transporteur piFLOW®t dédié au transfert de comprimés, ces filtres garantiront, par exemple, que l'air évacué soit totalement exempt de composants médicamenteux actifs, éliminant ainsi tout risque pour la santé du personnel.
“Les filtres sont conçus pour être installés entre la pompe et le corps du transporteur. Ils sont simples à monter et à remplacer. Toutefois, si les filtres principaux sont correctement installés, dimensionnés et entretenus, ces filtres secondaires doivent pouvoir durer indéfiniment et ne jamais nécessiter de remplacement ,” déclare Tomas Dahl, le Responsable des Ventes OEM Stratégiques pour la division Transport Pneumatique de Piab.
La technologie du vide est le meilleur choix pour le transfert de produits comme les adjuvants des détergents, en particulier les enzymes et les mélanges de poudres contenant des enzymes. Ces substances sont généralement introduites dans des mélangeurs et des malaxeurs, des presses à comprimés et des machines d'emballage. Les transporteurs pneumatiques par aspiration de Piab répondent aux exigences des fabricants relatives au transfert hermétiques sous pression négative ainsi qu'au transfert en douceur de phases denses, et peuvent désormais offrir une filtration ULPA en option pour garantir une totale suppression des traces d'enzymes et d'autres substances dangereuses dans l'air d'échappement.
Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com