Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses DURAFLEX® simple soufflet

Besoin d'un robot plus rapide et plus précis?

Date 16/11/2015

Les ventouses DURAFLEX® simple soufflet offrent une stabilité accrue à des vitesses élevées.

Täby, Sweden – Piab étoffe sa gamme de ventouses DURAFLEX® à double duretés avec un nouveau modèle qui permet d'accélérer les cadences et d'améliorer la productivité. Conçue avec un simple soufflet, la  nouvelle ventouse DURAFLEX® (10-110 mm) offre une meilleure stabilité lorsqu'elle est en mouvement. Les industriels peuvent ainsi accélérer les cadences des robots sur les lignes de production tout en conservant un haut niveau de précision.

Les ventouses DURAFLEX® combinent un soufflet ferme avec une lèvre souple et flexible et sont réalisées dans un matériau spécialement développé qui associe l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane, le rendant particulièrement adapté aux surfaces poreuses et irrégulières. La durabilité et la mémoire élastique du matériau augmentent la durée de vie des ventouses, pour un retour sur investissement supérieur. Le matériau ne laisse pas de trace et est exempt de substances refluant la peinture fraîche (PWIS).

La version à simple soufflet a une hauteur d'encombrement inférieure à celle des ventouses multi-soufflets, facilitant leur positionnement dans des espaces restreints, comme lors de pickings avec des robots de démoulage. De plus, la force de levage d'un simple soufflet est plus importante, donc chaque ventouse est capable de soulever des charges plus lourdes. Le nombre de ventouses à déployer pour une tâche spécifique est donc moindre, ce qui réduit l'investissement initial. 

D'un fonctionnement stable tout en restant flexibles, les ventouses à simple soufflet satisfont aux exigences spécifiques de très nombreuses industries qui souhaitent augmenter la productivité et réduire les temps d'arrêts machines. Non seulement elles diminuent les risques de chute d'objets, mais elles participent aussi à la réduction des investissements et des dépenses énergétiques. En effet, grâce à leurs excellentes propriétés d'étanchéité, les fuites sont réduites, permettant ainsi l'usage de pompes à vide plus petites. 

Parfaitement adaptées au déchargement à haute vitesse des pièces à surface texturée (comme les pièces en plastique moulé destinées aux habitacles de véhicules), les ventouses à simple soufflet permettent aux industriels de la plasturgie de raccourcir les temps de cycle du moulage par injection. La stabilité améliorée assure par ailleurs un meilleur positionnement des pièces lorsque les ventouses servent au maintien d'assemblages. La qualité des produits finis s'en trouve optimisée et le nombre de pièces au rebut est réduit, synonymes de productivité accrue et de baisse des coûts.

Contactez-nous pour les essayer sur votre production !

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Préidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous