Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse prenant des feuilles de lasagne

Une ventouse sur mesure pour la prise de feuilles de lasagne très fragiles

Date 18/12/2017

Capable de manutentionner de fines feuilles de pâte, la ventouse agréée contact alimentaire concentre toute l'expertise du vide de Piab.

Taby, Suède – Piab lance une ventouse conçue spécifiquement pour la manutention de produits alimentaires fins et fragiles comme les feuilles de pâte utilisées dans les lasagnes ou encore les tranches très fines de crackers. La ventouse F-BXT agréée contact alimentaire est une solution sur mesure dotée d'une lèvre fine et extra-longue lui permettant de manutentionner de manière délicate des feuilles de pâte très fragiles. Agréée pour une prise directe sur les aliments, cette ventouse souple garantit des procédures automatisées sûres et hygiéniques pour, par exemple, les feuilles de lasagne ou des produits similaires. 

Développée par l'équipe de conception hautement expérimentée de Piab, la ventouse F-BXT ne possède pas de poches dans lesquelles de la poussière ou de la saleté pourraient s'accumuler, et est facile à garder propre. Elle peut être lavée in situ, ce qui rend tout démontage inutile. Fabriquée dans un silicone agréé contact alimentaire, la ventouse satisfait aux normes d'hygiène les plus strictes. Elle est fournie avec des accessoires de qualité alimentaire en acier inoxydable ou en plastique, deux matériaux autorisés par la FDA et conformes à la réglementation EU 1935. 

La ventouse bleue détectable peut être utilisée avec les systèmes d'inspection visuelle privilégiés par l'industrie alimentaire. La ventouse et ses accessoires sont également compatibles avec les détecteurs de métaux disponibles sur le marché. L'association de deux soufflets et demi en forme d'entonnoir et d'un corps stable doté d'un grand orifice d'aspiration permet un maintien robuste des produits, même à haute vitesse et dans des systèmes à accélération rapide.

Tout comme les autres ventouses de la vaste gamme de ventouses agréées contact alimentaire de Piab, la ventouse F-BXT ne nécessite aucunement le montage de compensateurs à ressorts/pistons, coûteux et encombrants, sur les éjecteurs ou les mains de préhension des robots, ce qui permet de simplifier les installations et de diminuer leur prix. 

Spécialisée dans l'automatisation par le vide, Piab répond aux exigences d'un large éventail d'industries en proposant aussi bien des ventouses standard que des ventouses spécifiques à une application ou à une industrie. La division ingénierie de l'entreprise comprend une équipe de concepteurs hautement qualifiés capables de proposer des solutions de ventouse sur mesure à nos clients.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab réalise deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous