Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piPREMIUM Pompe à vide

La ligne des transporteurs pneumatiques piFLOW®p s'étoffe avec des pompes encore plus puissantes

Date 20/01/2014

Encore plus d'applications avec des pompes plus puissantes

Piab, un fabricant leader en technique du vide industriel, étoffe sa gamme de pompes à vide piPREMIUM destinées à sa ligne de transporteurs pneumatiques piFLOW®p.

L'ajout de pompes de plus grandes dimensions va permettre d'augmenter les vitesses pour transférer sur une plus grande distance des poudres et des granulés difficiles à déplacer.

La pompe piPREMIUM associée au transporteur pneumatique piFLOW®p est parfaitement adaptée pour répondre aux exigences élevées des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Par leur conception largement éprouvée pour leur robustesse et leur nettoyabilté, les transporteurs pneumatiques Piab sont considérés partout dans le monde comme l'alternative incontournable du transport par aspiration.

Les utilisateurs peuvent bénéficier de la toute dernière avancée en technologie du vide avec l'efficacité des éjecteurs COAX®, leur permettant de faire des économies sur les coûts énergétiques de l'air comprimé. L'environnement de travail est amélioré par un niveau de bruit plus faible rendu possible grâce à un silencieux intégré. Les temps de service sont augmentés grâce à une conception permettant une plus grande facilité d'entretien, avec moins de pièces internes et un seul point de connexion. Le démontage rapide des pièces afin de nettoyage pourvoit à son niveau d'hygiène élevé.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

More information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Directrice de la Communication
Tél : +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous