If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piSECURE

Vidéo sur le piSECURE sur YouTube

Date 08/04/2014

Test d'étanchéité de 30 minutes sur un piSECURE.

Une nouvelle vidéo postée sur YouTube montre un piSECURE restant maintenu à l'envers sous une plaque de verre sans aucune source d'énergie.

Voir la vidéo

Le piSECURE est une pompe à vide décentralisée pour les applications étanches demandant une sécurité élevée en cas de défaillance de l'alimentation du système. Le piSECURE peut également être utilisé de façon avantageuse sur des applications de manutention robotisées d'objets à fortes valeurs ajoutées, pouvant entraîner des coûts élevés en cas de chutes de pièces causées par une panne d'alimentation, comme cela peut être le cas pour des pare-brise ou des pièces de carrosserie dans l'industrie de l'automobile. Il est en totale conformité avec les normes de levage telles que : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.

Suivez-nous

Contactez-nous