Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Des préhenseurs par aspiration Kenos® manipulant du bois

De la forêt aux meubles – Les préhenseurs Kenos® déplacent les produits du bois en toute sécurité

Date 23/05/2017

Les préhenseurs mousse Kenos® de Piab peuvent saisir des troncs d’arbres bruts comme des pièces d'ameublement délicates grâce à une préhension solide mais en douceur pour une manipulation automatique sûre des produits du bois. Deux modèles et des options personnalisées offrent des solutions adaptées à de nombreuses applications.

L’industrie du bois représente un secteur particulièrement exigeant, aux facettes et aux produits multiples. Les  préhenseurs Kenos® de Piab ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques et parfois contradictoires de cette industrie, et font preuve de flexibilité et de précision.

Une prise mousse pour une prise ferme

Les préhenseurs sont équipés d'un patin spécial en mousse pour adapter la prise sur de nombreuses variétés de surfaces. La mousse épouse la forme des objets et s’adapte aux contours parfois irréguliers des pièces de meubles ou aux surfaces rugueuses des planches de bois non dégauchies.

Réalisée en EPDM (éthylène-propylène-diène monomère), cette mousse est proposée en différentes épaisseurs entre 10 et 40 mm. Plus la mousse est épaisse, plus elle es capable de compenser des irrégularités de surface comme des trous et des rainures.

Des modèles robustes adaptés aux charges lourdes...

Le modèle Kenos® Heavy Vacuum Gripper (KHVG) a été conçu pour manipuler les produits du bois les plus lourds, que l’on retrouve notamment dans l'industrie forestière et les scieries. En plus d’assurer une préhension solide du bois non transformé, il peut également lever et déplacer des piles entières de planches de bois, des platelages lourds ainsi que d’autres matériaux de construction.

Pourvu d'une couche de mousse très épaisse, ce préhenseur robuste est particulièrement adapté à la manutention de pièces de bois irrégulières, tordues ou courbées. Grâce à la possibilité de personnaliser non seulement l’épaisseur mais aussi les autres dimensions de la mousse selon les spécifications d'utilisation, les préhenseurs peuvent s'adapter parfaitement à toutes sortes de tailles, de formes et de poids.

...et aux environnements exigeants

Le modèle KHVG est également capable de résister aux conditions difficiles régnant dans ce secteur d’activité. Les troncs d’arbres arrivant directement des forêts peuvent être couverts de boue ou de saletés, et la poussière règne généralement en maître dans les scieries. Les systèmes de manutention par le vide utilisés dans ces environnements doivent être résistants et faciles à entretenir.

C’est pour cette raison que le modèle KHVG est généralement équipé de turbines à canal latéral, qui agissent comme des générateurs de vide externes. Ces générateurs sont d’ordinaire capables de traiter d’importantes quantités de poussière et de saleté, et préviennent tout risque de panne due à une accumulation ou à un colmatage. Cette option peut également présenter un avantage dans des applications nécessitant une aspiration importante avec un faible niveau de vide. 

Des générateurs de vide énergétiquement efficaces

Lorsque la poussière et la saleté ne sont pas une source de problèmes, les préhenseurs peuvent être équipés avec les éjecteurs à vide COAX® écoénergétiques de Piab. Ces derniers permettent d’optimiser l’aspiration tout en réalisant des économies d’énergie et de coûts.

Cette option équipe généralement le préhenseur par aspiration Kenos® Vacuum Gripper (KVG), conçu pour des tâches moins lourdes et des environnements en lien avec le bois moins exigeants, comme les fabriques de meubles ou les entrepôts. Le modèle KVG est particulièrement adapté aux tâches de chargement et de déchargement standard de produits, comprenant la prise et la dépose de pièces sur des palettes. 

Manutention en douceur des éléments de mobilier

Le préhenseur par aspiration Kenos® est un l'outil idéal pour le transfert par exemple d’éléments ou de panneaux MDF entre différentes machines ou étapes de production, où ils sont découpés, collés ou stratifiés. Les pièces stratifiées bénéficieront d’une manutention tout en douceur. La mousse maintient solidement les objets mais agit également comme une couche de protection qui prévient les rayures et autres dommages.

De plus, elle permet également de prendre et de maintenir en toute sécurité des objets de différentes tailles. Il n'y a pas besoin de re-régler le système pour des pièces de dimensions différentes. La flexibilité ainsi obtenue permet d’augmenter la productivité, de gagner du temps et de faire des économies dans le cadre des processus de fabrication. 

Une conception modulaire pour plus de flexibilité

La conception modulaire des préhenseurs par aspiration Kenos® accroît encore davantage la flexibilité du système. Les préhenseurs à mousse ont des puissances d'aspiration extensibles et chaque modèle standard peut être équipé de une à quatre cartouches éjecteurs. Des cartouches supplémentaires peuvent toutefois être montées si cela s’avère nécessaire. Cette opération ne prend que quelques instants, les cartouches étant fixées par une seule vis.

La flexibilité des préhenseurs s'étend également à la façon dont est contrôlée le débit d'aspiration. Les préhenseurs par aspiration Kenos® proposent deux technologies différentes, pour s'adapter à de nombreuses applications.

Alternative pour contrôler l'aspiration

Dans les applications où les préhenseurs sont uniquement utilisés pour la manutention de planches de grandes dimensions qui recouvrent l’intégralité de la surface de la mousse, un simple limiteur de débit est suffisant pour contrôler l’aspiration. L’utilisation d’un mécanisme de contrôle plus avancé n'est pas nécessaire si les planches très larges couvrent tous les trous d’aspiration de la mousse. La taille des trous dans la mousse peut être utilisée pour adapter le débit d'aspiration à l'application. Les dimensions des trous vont de 0,6 à 2 mm.

Les préhenseurs nécessitant une plus grande flexibilité et devant manipuler des objets petites ou de grandes tailles doivent être équipés de clapets anti-retour. Ces derniers concentrent l’aspiration sur les trous recouverts par l'objet à prendre et empêchent les fuites par les trous non recouverts. Comme les clapets anti-retour sont de petites billes qui se positionnent dans des logements, cette option convient mieux aux applications horizontales, mais peut toutefois être utilisée sur des préhenseurs fonctionnant avec des angles allant jusqu’à 45 degrés.

Les clapets anti-retour des préhenseurs par aspiration Kenos® utilisent des billes en acier inoxydable au lieu de billes en plastique utilisées par nombre de concurrents. Les billes en plastique sont moins précises et sont plus sensibles aux conditions environnementales (dommages dus aux températures et à l’humidité).

Facilité d’entretien

Les préhenseurs par aspiration Kenos® sont faciles à entretenir. Dans des environnements poussiéreux ou sales, des filtres peuvent être montés entre la mousse et le générateur de vide, afin d'apporter une protection supplémentaire et de limiter les opérations de maintenance.

La durée de vie de la mousse varie en fonction de l’utilisation. Cependant, les clients estiment qu'elle se situe entre six mois et un an. La mousse est fixée sur les préhenseurs par collage et peut être retirée et remplacée très facilement quand elle est usée. Cette procédure simple permet de réduire au minimum les temps d’arrêt.

Les pièces de rechange comme la mousse et les filtres sont proposées à des prix compétitifs.

Vous souhaitez manutentionner du bois en toute sécurité ?

Suivez-nous

Contactez-nous