Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piSAVE optimize

piSAVE optimize

Date 03/09/2012

piSAVE optimize – Un produit optimisé permettant d'économiser l'énergie de toute pompe / éjecteur à vide à air comprimé sur pratiquement toutes les applications de vide industriel du marché.

C'est avec un grand plaisir que que Piab lance le piSAVE optimize, un régulateur de vide proportionnel, entièrement pneumatique, facile à mettre en place et à utiliser - le régulateur de vide parfait pour les pompes / éjecteurs à air comprimé! Pourquoi continuer à ajuster manuellement la pression d'alimentation de la pompe, quand il suffit juste de régler le niveau de vide souhaité à la place? Le piSAVE optimize s'occupe du reste.

Le piSAVE optimize détecte le niveau de vide dans le système. La pression d'alimentation de la pompe/éjecteur est automatiquement contrôlée et ajustée pour maintenir le niveau de vide préalablement réglé. Le niveau de vide reste constant, et de cette manière, la consommation d'air/d'énergie est maintenue au strict minimum pour l'application (optimisée).

Communiqué de presse
Brochure
Fiche technique
Groupe produits piSAVE 
Calculez vos propres économies
Livre blanc – Handling corrugated cardboard

Suivez-nous

Contactez-nous