piCLASSIC

piCLASSIC – 22% plus économe en énergie

Date 16/05/2011

La série des pompes Classic a évolué en piCLASSIC avec l’apport des cartouches COAX®, améliorant l’efficience énergétique de près de 22%.

  • 40% plus économe en énergie qu’une pompe à palettes.
  • Versions disponibles avec une capacité d’aspiration de 70% supérieure à celle des anciennes Classic.
  • Débit d’aspiration initial élevé.
  • Rend les réserves de vide et les vannes d’isolement le plus souvent inutiles sur les machines à cadences élevées.
  • Marche/Arrêt instantanés et adaptés aux cycles des machines rapides pour économiser l’énergie.
  • Poids très faible (0,5 à 1kg) et nouveau concept modulaire.
  • Se monte facilement au plus près du point d’utilisation: La taille de la pompe est réduite ainsi que ses besoins en énergie.
  • Peu de pièces en mouvement – pratiquement aucun coûts d’entretien ni d’arrêts machine.
  • Nouveau design facile à démonter pour nettoyage.
  • Performances facilement évolutives par l’ajout de cartouches (jusqu’à un total de 6).
  • Dispositif complémentaire d’économie d’énergie disponible pour les applications étanches.

Communiqué de presse
Catalogue en ligne
Brochure
Manuel

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous