Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Date 01/12/2020
piGRIP® est une gamme de ventouses configurables offrant une multitude de combinaisons pour s’adapter parfaitement à tous les types d’utilisation. Choisissez le type de lèvre, de soufflet, de support et de fixation qui répond à vos besoins.
La lèvre BGI (lèvre sac piGRIP®) est parfaite pour la prise de sacs robustes et de poches tenant debout, contenant des aliments ou des substances liquides ou solides. L’amélioration de la lèvre sac BGI-2, lui permet également d’offrir d’excellents résultats pour la prise de sacs en plastique fins/délicats.
Dans la gamme de lèvres BGI, les modèles 34, 41, 48 et 63 mm disposent de la nouvelle conception améliorée BGI-2. La forme des lèvres, les matériaux et les dimensions seront les mêmes que ceux des anciennes lèvres BGI. La configuration de cette ventouse sera assistée par le configurateur piGRIP®.
piGRIP® BGI - Broschüre