Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses rectangulaires à soufflet

Piab ajoute trois nouvelles tailles à sa gamme de soufflets rectangulaires

Date 01/06/2020

Piab étend sa gamme de ventouses à soufflets rectangulaires avec trois nouvelles ventouses présentant un soufflet supplémentaire : la RBL20x45, la RBL30x55 et une toute nouvelle ventouse « carrée », la RBL60x60.

Les trois nouvelles ventouses, ainsi que le reste de la gamme de soufflets rectangulaires, sont également inclus dans un configurateur virtuel, afin d’aider à la prise en charge et à la simplification du processus de commande.

Les ventouses rectangulaires sont recommandées pour la manipulation de surfaces et d’objets longs et étroits, lorsqu’une force de levage et une préhension maximales sont souhaitées. Les soufflets rectangulaires sont particulièrement adaptés aux produits emballés avec un flow pack en plastique, tels que les barres chocolatées, et lorsqu’une compensation de niveau est souhaitée. La nouvelle version longue (RBL) avec un soufflet supplémentaire convient aux objets/prises avec d’importantes différences de hauteur.

La zone active de levage est plus importante avec des ventouses rectangulaires qu’avec des ventouses rondes ou ovales.  Les ventouses RBL sont conçues pour manipuler des objets avec d’importantes différences de hauteur. 

Les nouvelles tailles RBL20x45 (mm) et RBL30x55 (mm) sont disponibles avec les mêmes raccords standard que les ventouses à soufflets rectangulaires (femelle 1/4" et mâle 1/8" pivotant). 

La nouvelle taille RBL60x60 (mm) est disponible avec neuf raccords, dont un raccord à rainures en T en aluminium et deux raccords pivotants (mâle 3/8” et 1/4"). Les raccords pivotants permettent un positionnement et un verrouillage simples.

Les ventouses sont fabriquées en Duraflex®, un matériau spécialement développé afin de ne laisser aucune trace sur les objets manipulés, tout en conservant une incroyable mémoire élastique. Le Duraflex® est fabriqué à partir d’un matériau ayant l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane.

Les nouvelles ventouses RBL (20x45, 30x55) sont particulièrement adaptées pour :

  • L’ouverture de sacs/les feuilles minces - feuilles-palettes/films 
  • Les produits oblongs dans des flow packs, tels que les barres chocolatées. 

La RBL60x60 est adaptée pour :

  • Le carton ondulé  
  • Les applications d’entreposage 
  • La manutention de sacs 
  • Le bois  
  • L’ouverture de sacs/les feuilles minces - feuilles-palettes/films

 

 

 

Suivez-nous

Contactez-nous