Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Soufflet plat à friction BFFT60P-2

Piab ajoute de nouvelles tailles à la gamme de ventouses de friction plates à soufflet

Date 01/07/2020

En poursuivant le développement de son éventail d’applications déjà vaste, Piab élargit sa gamme de ventouses de friction plates à soufflet pour inclure une ventouse mesurant 60 mm de diamètre.

Avec cette ventouse de 60 mm, nous complétons notre gamme hautement compétitive de ventouses de friction DURAFLEX®. La nouvelle taille BFFT60P-2 est disponible avec 10 raccords de ventouse de friction standard. 

La ventouse de friction plate à soufflet (BFFT) est le meilleur choix pour les feuilles de métal très fines (0,6 à 0,8 mm), afin d’éviter les risques de déformation. Cette nouvelle ventouse dispose d’un soufflet renforcé (plus rigide) et de dimensions (hauteur, diamètre et course) permettant une adaptation aux applications automobiles générales, ainsi qu’une grande compétitivité sur le marché.

La BFFT60P-2 fonctionne parfaitement sur des surfaces plates et irrégulières/galbées ou si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désagrégation. Elle est également conçue pour la manipulation de pièces de carrosserie extérieure, dans un processus de formation de presse à presse.

La ventouse et le support intérieur sont fabriqués en DURAFLEX®, un matériau unique conçu tout spécialement par Piab, qui présente l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® proposent une stabilité et une adhérence de grande qualité, quelle que soit l’orientation. Le matériau ne laisse aucune marque sur les objets manipulés, et dispose d’une incroyable mémoire élastique. 

Le motif de friction interne raffiné offre de meilleures performances de préhension, les ventouses pouvant supporter des forces de cisaillement élevées, généralement 3 à 5 fois plus que les ventouses conventionnelles correspondantes. La BFFT60P-2 fonctionne mieux si l’huile de presse est utilisée sur une feuille métallique, mais cette ventouse est également un excellent choix pour :

  • Les tôles sèches 
  • Le carton ondulé 
  • Le bois 
  • Le verre 
  • Les objets nécessitant une surface très propre (sans marquage) 

 

 

Suivez-nous

Contactez-nous