Filtres textiles

Nouveaux filtres textiles pour les transporteurs pneumatiques conformes à la réglementaion alimentaire Européenne

Date 06/04/2016

Le matériau des filtres textiles a évolué pour mieux répondre aux exigences du marché.

Le matériau choisi respecte la directive de la réglementation alimentaire Européenne EC No. 1935/2011 ainsi que la directive particulière aux matériaux plastiques EC No. 10/2011. Cette évolution concerne les transporteurs pneumatiques des familles piFLOW®f, p and t.

Le nouveau matériau filtrant a les mêmes performances que le matériau précédemment utilisé. La couleur est blanche avec un maillage en acier inox. La conductivité de ce média filtrant répond aux exigences ATEX.

Fiche technique

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous