Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Les ventouses piGRIP® sont maintenant disponibles avec une cartouche COAX® intégrée

Les ventouses piGRIP® sont maintenant disponibles avec une cartouche COAX® intégrée

Date 03/06/2013

Piab est fière d'annoncer le lancement de la COAX® in piGRIP®, une pompe à vide décentralisée intégrée dans le programme des ventouses piGRIP®.

La solution combinée d'une fixation COAX® in piGRIP® avec une ventouse piGRIP® peut être directement et facilement configurée sur le configurateur piGRIP®. Ce produit procure le temps de réponse le plus court et la meilleure efficacité énergétique comparativement à toute autre solution.

La COAX® in piGRIP® est idéale pour les applications de vide très exigeantes (matériaux non-étanches et/ou à grandes vitesses) où de petites pièces/objets doivent être déplacées. Citons par exemple la manutention de sacs, l'ouverture de sachets, et la manutention ou la palettisation de petites boîtes. Ce produit est également proposé en élément séparé pour pouvoir être monté sur d'autres ventouses que les piGRIP®.

Suivez-nous

Contactez-nous