Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse OBF 40x80P

Extension de gamme de ventouses : Nouvelle taille de ventouse de Friction Oblongue à Soufflet OBF

Date 20/02/2019

La nouvelle OBF 40x80P (40x80 mm) vient combler un manque dans la gamme des ventouses de friction oblongues à soufflet.

Les ventouses de  Fiction Oblongues à Soufflet (OBF) conviennent pour les objets de forme allongée aux surfaces plates ou galbées, comme les pièces de carrosserie dans l’industrie automobile.

Les ventouses OBF sont spécialement conçues pour les surfaces grasses, telles que les tôles sur les lignes d’emboutissage. Ces ventouses résistent à des contraintes de cisaillement élevées, en général 2 à 4 fois plus élevées que les ventouses conventionnelles correspondantes, et peuvent gérer des objets avec des différences de hauteurs.

Les ventouses OBF sont  en DURAFLEX®, un matériau spécialement développé pour combiner l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manutentionnés.

La nouvelle ventouse OBF40x80P est proposée avec les mêmes (cinq) fixations que le modèle OBF 35x90P existant. 

 

 

Suivez-nous

Contactez-nous