Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Kenos® vacuum gripper –KVG60

image3
  • Le système de préhension KVG peut être équipé d'un générateur de vide intégré ou déporté.
  • Le générateur de vide intégré est un éjecteur modulaire multi-étagé COAX® nécessitant peu d'entretien.
  • La matière du système de préhension KVG (ventouses) est un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane - le DURAFLEX®. Ou, en seconde option, un matériau plastique, le TPE - Value Line®, pour des applications standard/basiques
  • Les applications types sont la palettisation et la manutention dans les industries de l'emballage, du métal, du verre et du bois.
Configuration/Commande
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous