Canne d'aspiration Ø38 TC, 0202596

Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Finition | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Matériaux | POM, ASTM 316L |
Masse | 3,46 kg |
Diamètre | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
Diamètre 2 | 38,1x1,65 mm (D1) |
Diamètre 3 | 38,1x1,65 mm (D2) |
Diamètre 4 | 50,5 mm (TC) |
Longueur | 814,5 mm (L) |
Longueur 2 | 964,5 mm (L1) |
Longueur 3 | 1112-1144 mm (L3) |
Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels
article n° | |
---|---|
Kit raccords de tuyauterie TC 38x1.2 | 0202968 |
Canne d'aspiration Ø38 TC
Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis