Feedback

Choisir votre langue

Fermer

FB-WTB8-P2111 Commutateur à lumière réfléchissante, 0213395

0213395

article n° 0213395

  • Commutateur à lumière réfléchissante
  • suppression du fond
  • boîtier miniature standard avec trous de fixation filetés M3
  • 11 mm x 31 mm x 20 mm
  • portée maxi. 5 mm - 100 mm
  • portée 20 mm - 100 mm
  • type de lumière : lumière rouge visible
  • connecteur M8 3 broches