FB-GTB6-P5211 Commutateur à lumière réfléchissante, 0213393
- suppression du fond
- boîtier miniature standard avec trous de fixation filetés M3
- 11 mm x 31 mm x 20 mm
- portée maxi. 5 mm - 100 mm
- portée 20 mm - 100 mm
- type de lumière : lumière rouge visible
- connecteur M8 3 broches
Support
FB-GTB6-P5211 Commutateur à lumière réfléchissante
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Vacuum theory
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration
Demande de devis
Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis