Feedback

Choisir votre langue

Fermer

2019 piCOMPACT23 SMART

2019

Piab présente la nouvelle génération de piCOMPACT®23 intégrant de nouvelles fonctionnalités SMART. La piCOMPACT®23 SMART est une plateforme de générateurs de vide compatible IO-Link développée par Piab. Pouvant fonctionner sur liaison 24 V ou interface IO-Link, le nouvel éjecteur SMART compact tout-en-un est paré pour l’avenir. Jusque-là proposée en option, la fonctionnalité IO-Link est dorénavant incluse en standard. Technologie de communication à entrées/sorties générique, l'IO-Link permet d’établir des liaisons point-à-points entres les capteurs et les actionneurs. Utilisable avec n'importe quel type de bus de terrain, elle permet aux utilisateurs de faire communiquer facilement entre eux différents systèmes au sein d'une usine.

Suivez-nous

Contactez-nous