Ventosa VL75BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Número de artículo: 0202760
28 Variantes

Ventosa VL75BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Las ventosas de la gama Value Line son adecuadas para aplicaciones estándar/básicas y ofrecen un buen rendimiento a un precio asequible. Las ventosas con fuelles largos tienen labios largos y finos para un buen sellado en superficies ligeramente onduladas, por ejemplo, cartón corrugado. Los productos están disponibles en todo el mundo con entregas inmediatas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20 mm
Número de artículo: 0202687
25 mm
Número de artículo: 0202701
30 mm
Número de artículo: 0202713
40 mm
Número de artículo: 0202724
50 mm
Número de artículo: 0202736
60 mm
Número de artículo: 0202748
75 mm
Número de artículo: 0202760

Adecuado

G 1/8" macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202684
1/8" NPT macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202686
G 1/4" macho, G 1/8" hembraBrass
Número de artículo: 0202758
G 3/8" macho, G 1/4" hembraBrass
Número de artículo: 0202759
1/4" NPT macho, 1/8" NPSF hembraBrass
Número de artículo: 0202760
1/4" NPSF hembra, 3/8" NPT machoBrass
Número de artículo: 0202761
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para ajuste de nivel
  • Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos
  • Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto
  • Descuentos por volumen disponibles para paquetes grandes de 30 a 99 unidades, con un descuento aún mayor para paquetes grandes de 100 unidades o más
  • Material reciclable sin PVC