Número de artículo: 0202724
35 Variantes
Ventosa VL40BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
Las ventosas de la gama Value Line son adecuadas para aplicaciones estándar/básicas y ofrecen un buen rendimiento a un precio asequible. Las ventosas con fuelles largos tienen labios largos y finos para un buen sellado en superficies ligeramente onduladas, por ejemplo, cartón corrugado. Los productos están disponibles en todo el mundo con entregas inmediatas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
G 1/8" macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202684
1/8" NPT macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202686
G 1/4" macho, G 1/8" hembraBrass
Número de artículo: 0202722
G 3/8" macho, G 1/4" hembraBrass
Número de artículo: 0202723
1/4" NPT macho, 1/8" NPSF hembraBrass
Número de artículo: 0202724
1/4" NPSF hembra, 3/8" NPT machoBrass
Número de artículo: 0202725
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Adecuadas para ajuste de nivel
- Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos
- Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto
- Descuentos por volumen disponibles para paquetes grandes de 30 a 99 unidades, con un descuento aún mayor para paquetes grandes de 100 unidades o más
- Material reciclable sin PVC