Ventosa VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF - 1
Número de artículo: 0202761
35 Variantes

Ventosa VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF

Las ventosas de la gama Value Line son adecuadas para aplicaciones estándar/básicas y ofrecen un buen rendimiento a un precio asequible. Las ventosas con fuelles largos tienen labios largos y finos para un buen sellado en superficies ligeramente onduladas, por ejemplo, cartón corrugado. Los productos están disponibles en todo el mundo con entregas inmediatas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20 mm
Número de artículo: 0202684
25 mm
Número de artículo: 0202698
30 mm
Número de artículo: 0202710
40 mm
Número de artículo: 0202725
50 mm
Número de artículo: 0202737
60 mm
Número de artículo: 0202749
75 mm
Número de artículo: 0202761

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0202123
G 1/8" macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202684
1/8" NPT macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202686
G 1/4" macho, G 1/8" hembraBrass
Número de artículo: 0202758
G 3/8" macho, G 1/4" hembraBrass
Número de artículo: 0202759
1/4" NPT macho, 1/8" NPSF hembraBrass
Número de artículo: 0202760
1/4" NPSF hembra, 3/8" NPT machoBrass
Número de artículo: 0202761
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para ajuste de nivel
  • Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos
  • Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto
  • Descuentos por volumen disponibles para paquetes grandes de 30 a 99 unidades, con un descuento aún mayor para paquetes grandes de 100 unidades o más
  • Material reciclable sin PVC