Superficies texturizadas, rugosas y onduladas

Muchas superficies de productos presentan una textura, un relieve, una rugosidad o incluso una fuerte ondulación que pueden provocar fugas en la superficie e impedir que las ventosas logren un agarre seguro. Por ello, estas ventosas están equipadas con un labio de espuma que sella eficazmente sobre superficies estructuradas y muy onduladas, como las placas de intercambiadores de calor o las placas antideslizantes para suelos. La espuma de caucho semiporosa es flexible y ofrece una alta resistencia al desgaste, y está disponible en diferentes espesores para adaptarse a las distintas diferencias de altura del objeto. Para superficies ligeramente resbaladizas, hay disponibles versiones con un patrón de fricción que resisten mejor las fuerzas de cizallamiento. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la manipulación de piedra, baldosas, cerámica, tableros de fibra, superficies de madera rugosas y superficies de plástico texturizadas.
Superficies texturizadas, rugosas y onduladas
5 productos