PX110 - Suction cup - G1/2" female - 1
PX110 - Suction cup - G1/2" female - 2
Número de artículo: 0256016
8 Variantes

PX110 - Suction cup - G1/2" female

PX es una familia de ventosas robustas diseñada para la manipulación segura de piezas de trabajo con superficies rugosas, texturadas o irregulares. Un borde de estanqueidad de EPDM altamente adaptable, combinado con una placa de fijación rígida y un patrón de soporte interno, crea una sujeción estable incluso sobre materiales exigentes como chapa lagrimada seca, vidrio ornamental o piedra natural fracturada. Gracias a su bajo volumen interno, que permite una evacuación rápida, y a una gama de diámetros que coincide con los tamaños habituales del sector, PX se integra a la perfección tanto en nuevas instalaciones como en soluciones de automatización ya existentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

110 mm
Número de artículo: 0256016
160 mm
Número de artículo: 0256017
200 mm
Número de artículo: 0256018
250 mm
Número de artículo: 0256019

Adecuado

G 1/2" hembraAl
Número de artículo: 0256016
G 1/2" hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 0256020
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Agarre seguro sobre materiales rugosos, estructurados y desiguales como madera, chapa seca, vidrio y piedra.
  • Borde de estanqueidad de EPDM suave y flexible que sigue de cerca los contornos de la superficie para un sellado fiable.
  • Placa de fijación rígida de aluminio con patrón de soporte integrado para estabilizar piezas de trabajo finas y delicadas.
  • Superficies de contacto suaves que ayudan a evitar marcas, abolladuras y deformaciones permanentes.
  • Volumen interno compacto para tiempos de evacuación muy cortos y un mayor número de ciclos de elevación.
  • Versión opcional con válvula cónica que activa la ventosa solo en la recogida, reduciendo el consumo de aire al desactivar automáticamente las ventosas que no están en contacto con la pieza.
  • El elemento de estanqueidad queda firmemente bloqueado en la placa de fijación, pero puede sustituirse fácilmente cuando está desgastado.
  • Rosca en la placa de fijación para conexión directa de vacío o para válvulas cónicas opcionales.
  • Disponible en varios diámetros alineados con los tamaños típicos utilizados en la manipulación de madera, metal, vidrio y piedra.