piGRIP FXI - 1
Número de artículo: G.FXI

piGRIP FXI

piGRIP-FXI es una ventosa modular para materiales porosos, estructurados y arrugados, en los que el labio proporciona una capacidad de sellado especialmente buena. La geometría del labio FXI y el material TPE reciclable garantizan una manipulación fiable y eficiente energéticamente en entornos exigentes de embalaje y logística.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • La geometría del labio FXI minimiza las fugas en superficies porosas, arrugadas y con relieve, lo que proporciona unas excelentes capacidades de sellado.
  • La familia piGRIP ofrece una amplia gama de racores, fuelles y accesorios de ventosa para un rendimiento óptimo
  • Los cuatro diámetros de labio y las múltiples opciones de fuelles permiten adaptar con precisión la flexibilidad, la compensación de altura y la huella a cada producto.
  • Los labios están disponibles en durezas de 18 o 30 Shore, lo que permite a los ingenieros equilibrar la capacidad de sellado y de elevación para cada aplicación.
  • El TPE reciclable combina un fuerte agarre con resistencia al desgaste, lo que garantiza una larga vida útil en ciclos de trabajo exigentes.
  • Equipada con un retenedor que permite a la ventosa gestionar caudales elevados incluso con un labio blando.