piGRIP FLIW - 1
Número de artículo: G.FLIW

piGRIP FLIW

piGRIP FLIW es una ventosa modular, de la familia piGRIP, con labio de espuma ancho, diseñada para superficies muy estructuradas, irregulares y rugosas. Su amplio labio de espuma de EPDM compensa grandes diferencias de altura y proporciona sellado allí donde las ventosas convencionales presentan fugas. Disponible en varios diámetros y alturas de la espuma, se integra fácilmente en garras y en los sistemas EOAT de manipulación robótica de robots o cobots para una manipulación fiable de piezas exigentes.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • El labio de espuma ancho de EPDM se adapta a superficies muy irregulares y con mucha textura, mejorando el sellado allí donde las ventosas estándar fallan.
  • El diseño de la espuma compensa las grandes diferencias de altura en la superficie del producto, lo que reduce la necesidad de unidades de compensación mecánicas.
  • Los diámetros disponibles (40, 60, 80 y 120 mm) permiten sujetar tanto componentes pequeños como piezas de trabajo más grandes y voluminosas.
  • Las múltiples alturas de la espuma, de 5 a 25 mm, permiten a los diseñadores encontrar el equilibrio entre la carrera, la estabilidad y la flexibilidad de la superficie.
  • Dentro de la familia piGRIP, lo que da acceso a una amplia gama de racores, fuelles y accesorios para ventosas.
  • El rango de temperatura de operación recomendado, de 0 a 80 °C, permite su uso en entornos industriales y de montaje típicos en interiores.