
Gestión de productos en polvo en el proceso de Fabricación de baterías
Piab transforma la producción y reciclaje de baterías con sus soluciones avanzadas de transporte por vacío, asegurando la pureza e integridad de los materiales de batería en producto en polvo durante todo el proceso.

Regístrate para ver nuestro seminario web bajo demanda sobre soluciones de gestión de productos en polvo en el proceso de producción de baterías!
Ver el seminario web bajo demanda
La Fabricación de baterías de alto rendimiento se alimenta de una transferencia de producto en polvo efectiva, suave y contenida. Aprende sobre ejemplos de configuración de la vida real, consideraciones en diferentes escenarios y datos generales sobre el transporte por vacío en la industria de las baterías.
Este seminario web bajo demanda es presentado por Eric Ansley, Representante de Ventas del fabricante en Boutell Co Inc, representando la división de Transporte por Vacío de Piab.
Materiales para baterías: Pureza garantizada
A medida que la industria de las baterías evoluciona, los productores de material y los fabricantes de celdas pueden obtener ventaja competitiva asegurando la pureza de los ingredientes utilizados para la producción de baterías. Estos materiales para baterías son sensibles a factores ambientales sin el riesgo de contaminación cruzada. Las mezclas deben ser homogéneas para evitar desequilibrios en los niveles de voltaje en los paquetes de baterías. La seguridad del operador también es una preocupación principal y la protección contra polvo y descargas eléctricas debe estar en su lugar mientras se utiliza un componente del sistema. Además de todo eso, las ampliaciones de escala podrían estar a la vista en este mercado que cambia rápidamente a un ritmo acelerado y las soluciones ágiles y modulares marcan una gran diferencia. Mientras todos los productores se esfuerzan por la implementación de la fabricación continua, un buen lugar para comenzar es conectar los puntos en el proceso con transportadores diseñados para suministrar un flujo continuo de los materiales.
Los transportadores de vacío de Piab son la elección de los principales productores de material y fabricantes de baterías por su eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad. También nos basamos en nuestra amplia experiencia en la manipulación de producto en polvo de metal dentro de la fabricación aditiva donde materiales similares y requisitos de proceso están en su lugar. Descubra cómo nuestros productos pueden automatizar sus procesos de Fabricación de baterías y contribuir a abordar los desafíos en la industria de las baterías.
Ejemplo de materiales de batería donde el transporte neumático por vacío de Piab es la solución óptima
- Producción de materia prima de batería: grafito - coque verde y negro de carbón
- Materias primas del cátodo, tales como: Cobalto, Aluminio, Níquel, Litio, Hierro
- Productos en polvo del cátodo: Óxido de Litio Cobalto (LCO), Óxido de Litio Níquel Cobalto Aluminio (LiNiCoAlO2; NCA), Óxido de Litio Níquel Manganeso Cobalto (NMC), - Óxido de Litio Ion Manganeso (LMO), Fosfato de Litio Hierro (LFP)
- Materiales del ánodo, tales como: grafito natural, grafito sintético, Titanato de Litio (LTO), producto en polvo de silicona
- Lámina separador: Productos en polvo plásticos
- Sales de electrolito: Electrolitos de estado sin fugas
- Sólidos reciclados: Masa negra y minerales recuperados

Transporte de materiales de batería: Desventajas del transporte mecánico
Otras soluciones de transporte, tales como transportadores de tornillo/sinfines flexibles, pueden resultar ineficaces para la manipulación de producto en polvo de grafito debido a la naturaleza fina del material, causando que se fluidice en el punto de picking y se deslice de vuelta hacia abajo por el tubo. En general, las soluciones de transporte mecánico a menudo dañan el material de batería y son inflexibles por su diseño.
La materia prima de las baterías entra en el proceso con facilidad
La transportación por vacío es la solución ideal para descargar bolsas a granel o para otros medios de recogida de material al comienzo del proceso de producción de baterías. Los ingredientes también pueden introducirse en el proceso a través de una caja de guantes, o con la ayuda de varillas de alimentación directamente desde un barril o bidón, así como puede vaciarse en una estación de bolsas.
Transportar sin fugas durante todo el proceso de producción de baterías
Siempre que necesite transportar sin fugas de un paso del proceso a otro, los transportadores de vacío Piab ofrecen soluciones fiables e higiénicas.
Transporte sin fugas a recipiente de mezcla, mezclador en V, molino de martillos, molino de chorro, clasificación, hacia y desde silos de almacenamiento, y más con facilidad.
Los molinos de chorro necesitan alimentación eficiente, con distribución consistente del tamaño de partícula. El transportador de vacío alimenta el alimentador volumétrico en el molino de chorro, y un transportador de vacío puede descargar el molino de chorro después del molido por chorro. Esto puede completarse mediante esferitización.


Optimizando el proceso de fabricación del cátodo
En este ejemplo, los ingredientes se recogen con un transportador de vacío Piab desde un descargador de big bag, y desde un IBC (envase a granel intermedio). Se transportan a un tamiz y después del cribado se transportan a través de una válvula desviadora a una mezcladora, y finalmente a una tolva. En esta configuración, la mezcla de material llega a su destino sin el riesgo de segregación de productos. Los sólidos también se pueden transportar a una mezcladora de lechada.
Automatización del proceso de fabricación de material del ánodo
Los transportadores de vacío Piab también se pueden utilizar fácilmente en el proceso de fabricación de materiales del ánodo. En este ejemplo, el material se transporta desde un big bag con un transportador de vacío, a través de un tamiz vibratorio, luego a un molino. Los productos en polvo de grafito fino se pueden distribuir también a las etapas del proceso de esferoidización y pulverización ultrafina, incluso cuando la integridad del material se inspecciona hasta los micrómetros.


Soluciones de vacío para la producción de baterías: Compatible con todas las etapas del proceso
Desde el manejo de grandes volúmenes de sólidos (hasta 14 toneladas/h o 30 000 lbs/h) al inicio del proceso hasta la gestión de volúmenes más pequeños y críticos en pureza al final, Piab ofrece soluciones para cada etapa de los procesos de producción de baterías. Las piezas de transición que conectan el transportador y el equipo de descarga/receptor están disponibles según la aplicación en cuestión.
Manipulación de materiales para baterías: Componentes en los que confiar
Necesitas otro equipo? IB, una marca del grupo Piab, te tiene cubierto.
- Carga y descarga de big bags
- Carga y descarga de IBC/envases
- Equipo de carga y descarga de bidones
- Máquinas de eliminación de big bags
- Cajas de guantes
- Tornillos dosificadores para dosificación/dosificación continua de producto en polvo
- Válvulas desviadoras
Todos los productos IB mejoran tu proceso con integración lista para usar con transportadores de vacío Piab.
El equipo IB está disponible en toda la UE.

Altas exigencias en la Fabricación de baterías: Por qué destacan los transportadores de vacío Piab
Suave y contenido, evita daños al producto y contaminación cruzada
Sostenible con una huella de carbono baja
Duradero y fiable resistente a la abrasión y requiere poco mantenimiento mientras garantiza un alto tiempo de servicio
Escalable y sin interrupciones con un diseño modular y garantizando una integración perfecta a la línea de productos
Versátil y fácil de usar, ergonómico y fácil de instalar, con una huella pequeña
Consistente, pero flexible mantiene el rendimiento requerido, pero también se puede cambiar entre químicas o procesos
Preguntas frecuentes

Se pueden utilizar los transportadores de vacío de Piab en el proceso de reciclaje de baterías?
Sí, el transporte por vacío es ideal para transportar "masa negra" y otros materiales recuperados en el reciclaje de baterías, mejorando la sostenibilidad.

El transporte por vacío daña las materias primas de batería transportadas?
Se piensa que el transporte por vacío daña los materiales transportados, lo cual se evita fácilmente con el transporte optimizado en fase densa de Piab.

Se pueden transportar otros materiales con los transportadores de vacío de Piab además de los listados?
Más allá de los materiales de ánodo y cátodo, y electrolitos de estado sólido, los transportadores Piab transportan eficientemente gránulos de plástico para la producción de separadores. También abordan materiales desafiantes propensos a "agujeros de rata" con técnicas de fluidización.

Hay garantía?
Sí, Piab está comprometido con la excelencia con una garantía de 5 años en la mayoría de productos y ofrece ayuda global.
Te gustaría consultar con un ingeniero?
Nuestro equipo de ingenieros de aplicación y partners está listo para ayudarte a seleccionar la solución perfecta de transporte por vacío para tus necesidades de producción de baterías. Rellena el formulario si te gustaría obtener ayuda personal.