Kenos® Safe&Light - KSL - 1
Kenos® Safe&Light - KSL - 2
Kenos® Safe&Light - KSL - 3
Kenos® Safe&Light - KSL - 4
Kenos® Safe&Light - KSL - 5
Número de artículo: Kenos® Safe&Light KSL

Kenos® Safe&Light - KSL

El plano aspirante de espuma por vacío KSL es una solución robusta y sencilla para una amplia gama de propósitos, en particular el paletizado en aplicaciones de trabajo pesado en entornos exigentes y polvorientos. El diseño especial de la estructura de fibra de carbono que sostiene el cuerpo de espuma permite que la garra sea extremadamente ligera, permitiendo aprovechar al máximo la carga útil del robot o cobot. Además, este diseño lo convierte en una solución adaptada de forma natural a aplicaciones colaborativas. El KSL está disponible con válvula de retención o con restricción de caudal.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Una garra de espuma con diseño compatible para cobots y con un peso muy bajo que permite maximizar la carga útil del cobot, levantando hasta 59 kg.
  • Procesos ininterrumpidos en entornos exigentes y polvorientos gracias a su alta resistencia, su diseño robusto, sus materiales y su tecnología de válvulas.
  • Tiempos de inactividad mínimos gracias al sistema magnético EasyFoam que facilita una sustitución rápida y sencilla de la espuma de forma ilimitada.
  • Solución Plug&Play con UR cap para cobots de UR.
  • Manipulación invertida (boca abajo) con la solución económica de restricción de caudal mediante orificios calibrados.
  • Nivel de vacío constante sin necesidad de ajustes gracias a la opción con válvula de retención que incorpora un sistema de válvula independiente.
  • Generación de vacío externa o interna.
  • Kit de válvulas opcional para una solución interna con cartuchos de vacío.
  • Interfaz de robot/cobot opcional.