Sistemas de agarre por vacío Kenos®
Kenos® es una marca líder en sistemas de agarre por vacío para áreas grandes. El agarre está diseñado y optimizado para el uso en diferentes aplicaciones, como embalaje, madera, alimentos, etc. El grupo de productos representa una solución flexible para la manipulación de productos diversos de diferentes formas, dimensiones y compacidad. La mayoría de los sistemas de sujeción pueden equiparse con generación de vacío integrada o independiente (bomba o soplante de canal lateral). El generador de vacío integrado es un eyector COAX® multietapa modular de fácil mantenimiento y con la tecnología más eficiente del mercado. El número de eyectores también se puede ampliar de forma muy sencilla incluso después de la instalación, si fuera necesario. El sistema de agarre KVG está fabricado con un material de espuma técnica (disponible también en material aprobado por la FDA), con calibres de agujeros y grosores diferentes. Como alternativa KVG120C puede equiparse con ventosas tamaño 35-60 mm de las series DURAFLEX® o Value Line®.