Garras Kenos para robótica colaborativa
Las soluciones para cobots de Kenos® son planos aspirantes de formato medio, con espuma y ligeros, diseñados para una colaboración segura y eficaz entre humanos y cobots. Con bordes suaves y gran capacidad de carga útil, destacan en muchas tareas de automatización con cobots. La integración mecánica es fácil gracias a una amplia gama de interfaces ISO para robots. El control de agarre es sencillo, lo que facilita la programación, especialmente con Universal Robots como parte del programa UR+. El KSL cuenta con una estructura de fibra de carbono que sostiene el cuerpo de espuma patentado para una mayor seguridad y un peso reducido, mientras que el KCM y el KCS ofrecen la flexibilidad de un diseño modular y la funcionalidad de cabezales de agarre de distintos tamaños, válvulas integradas y sensores.

4 productos