Número de artículo: piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC Neo Inline es una bomba de vacío accionada por aire basada en la tecnología COAX®, que garantiza un rendimiento potente y fiable. El diseño Inline, con dirección de escape opuesta a la del puerto de vacío, permite un fácil montaje en perfiles y una perfecta integración con EOAT y sistemas robóticos. Su modularidad garantiza adaptabilidad, flexibilidad de las instalaciones y facilidad de mantenimiento, satisfaciendo los diversos requisitos de las aplicaciones. Con funciones opcionales de ahorro energético para la manipulación de materiales con fugas o sellados, garantiza un funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético, al tiempo que mantiene las capacidades de vacío deseadas.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Diseño en línea e instalación flexible con la dirección de escape opuesta a la conexión de vacío, lo que permite, por ejemplo, el montaje encastrado en perfiles, así como una integración sencilla en herramientas de final de brazo (EOAT) o sistemas robóticos. Dispone de varias opciones de montaje e instalación.
- Rendimiento de vacío versátil basado en la cantidad seleccionada y el tipo de eyector COAX® (flujo inicial alto, vacío extra profundo, o para presión de alimentación baja/fluctuante).Los eyectores COAX se pueden instalar en cualquier lugar.
- Diseño configurable ofrece una integración fácil, flexible y con características personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación, como las conexiones y el material de sellado (NBR, FKM, EPDM), además de ofrecer una amplia gama de accesorios opcionales.
- Mantenimiento sencillo, facilitado por un diseño modular con interfaz de válvula centralizada y eyectores de fácil acceso, que facilita las tareas de mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad. El diseño en línea permite opciones de montaje adicionales, garantizando un acceso rápido y sin esfuerzo durante las rutinas de mantenimiento.
- Diseño ligero y tamaño compacto para adaptarse a espacios reducidos y permitir el montaje directo en la EOAT.
- Diseño respetuoso con el medio ambiente fabricado con materiales de base biológica o reciclados para las piezas de plástico, lo que minimiza la huella de CO2 sin comprometer la robustez y la durabilidad.
- Funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético gracias a las funciones opcionales de ahorro de energía disponibles para la manipulación de materiales con fugas o sellados.
- Múltiples accesorios y posibilidades de ampliación para garantizar la adaptabilidad a las necesidades de las aplicaciones actuales y futuras.