Codo 90° G1" hembra/40mm conector tubo - 1
Codo 90° G1" hembra/40mm conector tubo - 2
Número de artículo: 0249887

Codo 90° G1" hembra/40mm conector tubo

El adaptador de codo de 90° para piCLASSIC Neo aumenta la flexibilidad de instalación para vacío o escape de aire y puede montarse en ambos puertos. Cuenta con una doble conexión opción con una rosca interna G1” y una brida externa de 40 mm . Cuando se monta en el puerto de escape, un silenciador puede montarse en el ángulo óptimo. Alternativamente, se puede conectar un tubo a la brida externa para canalizar el aire de escape según sea necesario. 
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Características

  • Interfaz mecánica compatible con piCLASSIC Neo puerto de escape y puerto de vacío para una integración perfecta.
  • Opción de conexión doble con rosca interior G1 y brida exterior de 40 mm.
  • 90° curva.
  • Dirección de montaje flexible a intervalos de 90&deg.
  • Posicionamiento ajustable del silenciador G1” para una dirección óptima del aire de escape.  Posicionamiento ajustable del silenciador G1” para una dirección óptima del aire de escape.
  • Simplifica la instalación para vacío o tubería de aire de escape. 
  • Permite una conexión de vacío en ángulo.