Número de artículo: COMPACT10E
COMPACT10E
Las bombas compactas y apilables forman parte de la familia de eyectores multietapa accionados por aire, basados en la tecnología COAX®, que incluyen controles integrados y funciones especiales, como una válvula de encendido/apagado, válvula de soplado, vacuostato, función de ahorro de energía, etc.. Son plataformas configurables, lo que facilita la especificación de las funciones de control exactas necesarias para el sistema.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Eyector de vacío configurable basado en la tecnología COAX®.
- Diseño optimizado para una alta fiabilidad, un elevado caudal de vacío y unos tiempos de ciclo rápidos.
- Paquete fino (10 mm de ancho) y ligero gracias a piezas de plástico de alto rendimiento.
- Válvulas de alta velocidad para vacío y soplado, y control de caudal de soplado.
- Elemento de filtro reemplazable y lavable.
- Bajo nivel de ruido.