Número de artículo: Dual Function Ejector DFE
Eyector de doble función - DFE
El DFE es una bomba de vacío compacta y apilable de gran durabilidad. El eyector de una etapa accionado por aire dispone de doble funcionalidad gracias a las dos válvulas eléctricas: de encendido/apagado del vacío y soplado. El DFE es adecuado para procesos intensivos en polvo, o aplicaciones selladas como la elevación y liberación de vidrio o chapa metálica. El DFE tiene configurabilidad y puede adaptarse a diversas necesidades.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Cuerpo del eyector de diseño compacto y robusto fabricado en aluminio.
- Válvula eléctrica integrada para el control de encendido/apagado del vacío.
- Disponible con válvula de soplado eléctrica integrada para la función de soplado.
- Disponible con válvula de retención de vacío incorporada para permitir una manipulación más segura de los objetos y soluciones externas de ahorro energético.
- IP54 o IP65, según la conexión eléctrica.
- Apilable (hasta 5 unidades) con accesorio colector, con la posibilidad de conectar colectores entre sí a través de una alimentación común de aire comprimido.
- Disponible en varios tamaños de tobera que proporcionan una amplia gama de rendimiento de caudal de vacío.