Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


WrigleyPoland

Wrigley Poland ve una reducción en el consume de aire, mantenimiento y tiempo de limpieza

Antecedentes

Wrigley es un nombre muy reconocido en la industria de bienes del consumidor por su variedad amplia de chicles y mentas. Wrigley Poland decidió seguir el avance de la compañía hacia la automatización de procesos mediante la simplificación de su proceso de transporte con el fin de reducir los tiempos de paro.

Solución

Instalaron los transportadores Piab para transportar los polvos saborizantes desde las licuadoras hasta las prensas en el departamento de confitería y para manipular los polvos en las máquinas de laminar.

Resultado

Con la instalación del sistema Piab, hay menos tiempo de paro durante la fabricación de mentas prensadas y chicle en forma de pastillas porque es muy fácil lavar los transportadores por vacío y los filtros. Desde la instalación de los transportadores, Wrigley Poland redujo el tiempo de limpieza aproximadamente un 70% mientras redujo el mantenimiento al reemplazo periódico de los filtros. Wrigley también informa que el sistema previo le costó a la compañía el doble de la solución PIAB aunque tenía la misma capacidad y era mucho menos fiable. Los nuevos transportadores también son más eficaces porque su diseño aumenta el caudal de vacío un 25% sin afectar el consumo de aire.

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos