Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piFLOW®i

Este es un transportador adecuado para cubrir las necesidades de la industria en general y la industria química puntualmente. Este transportador es utilizado con altas prestaciones con un bajo impacto. Este transportador es utilizado normalmente como alternativa a los transportadores mecánicos, cuando se requiere un ambiente libre de polvo o con poco mantenimiento. Otra de las ventajas es que la bomba, está basada en la tecnología COAX® con lo que es la más eficiente en la generación del vacío. Disponible con una capacidad hasta de 4 ton/h. La industria en general normalmente manipula polvos abrasivos que requieren de un diseño especial del equipo. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo. piFLOW®p y piFLOW®t están certificados ATEX para gas. Todos nuestros transportadores están disponibles con bomba de eyectores o bomba electromecánica.


Piab AB © 2018 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos