Feed Nozzle Ø25 TC without handle, 0202674

Acabado de superficie | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Peso | 2,18 kg |
Diámetro | 41x1,5 mm (D) |
---|---|
Diámetro 2 | 25x1,2 mm (D1) |
Diámetro 3 | 25x1,2 mm (D2) |
Diámetro 4 | 50,5 mm (TC) |
Longitud 2 | 889 mm (L1) |
Longitud 3 | 1006-1029 mm (L2) |
Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales
Artículo No. | |
---|---|
Kit de conexión de manguera TC 25x1.2 | 0202966 |
Feed Nozzle Ø25 TC without handle
Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.