Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Feed Nozzle Ø63, 0202636

feed_nozzles_handle

Artículo No. 0202636

  • Pulido ≤ Ra 0.8.
  • Recoge el producto en una forma suave.
  • Toma de aire ajustable en dos puntos.
Métrico   Imperial
General
Acabado de superficie Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Material POM, ASTM 316L
Peso 5,86 kg
Dimension
Diámetro 70x2 mm (D)
Diámetro 2 50,8x1,65 mm (D1)
Diámetro 3 63x1,4 mm (D2)
Longitud 915 mm (L)
Longitud 2 1075 mm (L1)
Longitud 3 1201-1243 mm (L2)