Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.
Suitable for limited level adjustment with good stability.
Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros. Tanto si eres nuevo por aquí como si nos conoces desde hace tiempo, en Piab tu opinión nos importa.