Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

03-0403Y-20 PU yellow 4MM OD 3MM ID 20M length tubing , 0212989

Pneumatic tubing

Artículo No. 0212989

  • Additional colors available upon request.
  • Flexible pneumatic hose tubing.
  • Polyurethane material reduces "kinking".
  • Supports pressurized air up to 0.8 Mpa (116 psi).
  • Recommended pneumatic color code: blue for pressurized air, yellow for vacuum.
Métrico   Imperial
General
Número de artículo, alternativa E18601013
Color Amarillo
Material Poliuretano (PU)
Performance
Presión de alimentación 0,8 MPa
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (2)