Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

FB-WTB8-P2111 Reflection light switch, 0213395

0213395

Artículo No. 0213395

  • Reflection Light Switch
  • background suppression
  • standard miniature housing with M3 threaded mounting holes
  • 11mm x 31mm x 20mm
  • sensing range max. 5mm - 100mm
  • sensing range 20mm - 100mm
  • type of light: visible redlight
  • connector M8, 3-pin
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
Folletos (2)
Formación (1)
Vídeos de Youtube (2)
Pedir una cotización

Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos