Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Productos Value Line

Productos de vacío a un precio competitivo

Fecha 31/03/2015

Piab, líder mundial en tecnología de eyectores de vacío, presenta una nueva línea de productos llamada Value Line®. Esta línea de precios competitivos, consta de 21 ventosas en tres formas diferentes, así como de dos pequeños y ligeros eyectores de vacío.

Esta línea de productos es ideal para las aplicaciones más básicas, donde las velocidades de la máquina y las superficies para sujetar son menos difíciles, como en las formadoras de cajas. Otros ejemplos, son el equipo para carga/descarga o selección de chapas de metal en máquinas plegadoras (corte por láser, chorro de agua, perforación, etc.) y al retirar piezas desde moldes de inyección.

Las ventosas están disponibles en las siguientes formas, plana cóncava, con fuelles y con fuelles largos, con diámetros de entre 20 y 75mm. El duradero material TPE-U, proporciona una buena resistencia al desgaste. Para el montaje, todas las ventosas tienen un cuello largo y pueden ser conectadas directamente a un tubo o pueden ser montadas como opción, con una rosca de latón. Precios con descuento, son posibles para grandes cantidades de ventosas.

Los pequeños y ligeros eyectores de vacío, se pueden instalar directamente en la manguera, muy cerca del punto de succión. Esta característica proporciona la ventaja de tiempos de evacuación más rápidos, más ciclos, mayor velocidad de la máquina. Los eyectores de vacío en línea, también son adecuados para entornos de salas limpias y son ideales para aplicaciones con un rango de nivel de vacío entre 20-50%.

Todos los productos están disponibles a nivel mundial con entrega "directa".

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países, con sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos