Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Value Line ventosas

La retirada del PVC de los sistemas básicos de vacío

Fecha 02/12/2015

Las ventosas Value Line® ofrecen una alternativa libre de PVC para las montadoras de cartón y garras simples

Taby, Suecia – Las ventosas Value Line® de Piab están popularizándose entre los consumidores. La razón es simple: las ventosas  tienen sentido. En términos económicos ofrecen un buen precio y en términos medioambientales porque están hechas con elastómero termoplástico (TPE) reciclable, en lugar de cloruro de polivinilo (PVC) que es nocivo para el medio ambiente.

Combinando las características del caucho y del plástico, el TPE es un material fuerte y durable, pero a la vez flexible, lo cual está ganando popularidad como una alternativa al PVC en numerosas aplicaciones.

Todas las ventosas de Value Line® se hacen en TPE, convirtiéndolas en más ecológicas y fáciles de reciclar. Disponibles a nivel mundial, estas ventosas han sido cuidadosamente diseñadas para adaptarse al uso estándar para sistemas automatizados basados en vacío y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños.

La amplia gama de ventosas Value Line® comprende 21 modelos de este producto en tres diseños diferentes: cóncavo- planas, fuelle y fuelle largo, cada una con siete tamaños diferentes que van desde los 20 a 75 mm de diámetro. Las ventosas son resistentes a la abrasión y muestran una buena resistencia al desgaste y tienen un borde de sellado fino combinado con un nivel de compensación integrada que brinda un buen agarre, incluso en superficies con poca textura y corrugadas.

El rendimiento uniforme, consistente y coste efectivo de las ventosas Value Line®, las hace ideales para utilizarlas en sistemas automatizados de moldeado por inyección, así como en máquinas erectoras de cajas de cartón. Las ventosas cóncavo-planas tienen una baja altura de construcción y son fáciles de instalar en herramientas de agarre y brazos de robot. Las ventosas Value Line® cuentan con precios competitivos y se venden a precios especiales para grandes cantidades.

Los productos Value Line® ofrecen la línea de bajo costo del mercado que Piab ha estado entregando a sus clientes de gama alta durante más de 60 años - experiencia, innovación, entrega y servicio global y uniforme. Hoy en día, la compañía presta servicios a ambos extremos del mercado con sus ventosas de primera calidad y su gama de ventosas más básicas, estándar.

Acerca de Piab                                       

Establecido en 1951, Piab diseña soluciones de vacío innovadoras que mejoran la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como socio confiable para muchos de los fabricantes más grandes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una línea completa de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una variedad de procesos de automatización de manipulación de materiales y fábricas automatizadas. Piab utiliza COAX®, una dimensión completamente nueva en la tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Cartuchos COAX® son más pequeños, más eficientes y más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto permite el diseño de un sistema de vacío flexible y modular. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en casi 70 países. Tiene sus oficinas centrales en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos