Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosas de fricción

Se han añadido nuevas familias a la línea de ventosas de fricción de Piab

Fecha 30/06/2017

Estas ventosas de fricción pequeñas, ovaladas y muy ligeras se incluyen en los nuevos modelos de la última ampliación de la línea de ventosas de Piab.

Taby, Suecia- Piab, que presta servicio a un número cada vez mayor de aplicaciones especializadas, está introduciendo nuevas familias en su ya amplia gama de ventosas de fricción. En sus nuevos modelos de la última ampliación de la línea, la empresa está añadiendo diferentes ventosas de diversas formas, tamaños y configuraciones, todas ellas con la durabilidad excepcional y la memoria elástica que constituyen las señas de identidad de las ventosas de fricción de Piab.

Disponibles en cuatro tamaños diferentes, la nueva familia BXF comprende un total de 36 ventosas. Las ventosas, que incluyen más fuelles, ofrecen un rendimiento de compensación de nivel mejorado. Por tanto, son fáciles de programar para aplicaciones de desapilamiento en las que las posiciones en bastidor de las hojas u otros objetos puedan variar ligeramente. Los fuelles, que ofrecen una flexibilidad extra, hacen que las ventosas de fricción BXF sean muy flexibles al seleccionar objetos, permitiendo las variaciones que a menudo se ven en aplicaciones de autocolocación. Las ventosas flexibles y ligeras eliminan la necesidad de colocar soportes/pistones de muelles caros e incómodos en eyectores o herramientas de fin de brazo robotizadas, dando lugar a instalaciones más sencillas y menos caras.

Las pequeñas ventosas de fricción con forma ovalada son lo más destacado de las otras dos nuevas familias introducidas por Piab. Con fuelle o sin fuelle, las ventosas más pequeñas de las familias OBF/OCF miden solo 15 x 35 mm y están disponibles en una configuración alta y otra baja. Igualmente disponibles con las dimensiones 15 x 65 mm, las ventosas están especialmente diseñadas para permitir un agarre seguro en superficies muy pequeñas. Esto permite que las ventosas levanten y manipulen objetos por sus bordes en los que las formas no habituales de las ventosas maximizan el área de succión. Las ventosas sin fuelle planas de la familia OCF ofrecen menos movimiento interno para aplicaciones que requieran una estabilidad óptima. Las familias OCF/OBF incluyen cada una de ellas 36 nuevas ventosas de fricción.

Piab también está aumentando el número de conexiones y roscas disponibles para su línea de ventosas de fricción. La introducción de nuevas dimensiones, entre ellas una rosca de ¾ de pulgadas, permite a Piab cumplir con el 99% de todos los requisitos de los clientes.

          

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos