Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa Super flexible piGRIP®FXI

La nueva ventosa piGRIP® ofrece una flexibilidad superior

Fecha 07/11/2018

El retén de "bloqueo" interno perfecciona el agarre del labio largo y extrablando de la ventosa piGRIP®FXI de Piab.

Taby, Suecia - Piab amplía su oferta de ventosas piGRIP® incorporando una nueva ventosa que ofrece la máxima flexibilidad. piGRIP®FXI es el último miembro de la popular gama de ventosas configurables piGRIP® de la compañía.

Con un labio más largo, delgado y extrablando, la nueva ventosa se ha diseñado para proporcionar un agarre excelente incluso en superficies muy perforadas o estampadas, que podrían resultar desafiantes para otras ventosas. Su capacidad de sellado adicional hace que la ventosa sea adecuada para la manipulación segura de materiales con superficies porosas, por ejemplo, superficies rugosas y texturizadas y materiales porosos como el papel corrugado.

Disponible en cuatro tamaños distintos que ofrecen diámetros de entre 30 mm y 84 mm, la ventosa piGRIP®FXI es apta para una amplia variedad de aplicaciones automatizadas de manipulación por vacío.

"La ventosas FXI puede manipular cualquier cosa, desde los envases con diseños altamente decorados utilizados en el sector de la cosmética, hasta los blísters y tapas/cubiertas con texto impreso en relieve de la industria farmacéutica o los componentes altamente texturizados utilizados en el sector de la construcción", declara Josef Karbassi, vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

El retén de caudal alto integrado evita que el labio extralargo y extrablando se doble o se pliegue al aplicarse sobre las superficies. El retén garantiza que el labio flexible no sea absorbido hacia la ventosa en lugar de extenderse sobre la superficie de los objetos manipulados.

La ventosa piGRIP®FXI está disponible en dos versiones alternativas en cuanto a suavidad, de 30 y 18, respectivamente, en la escala de dureza del durómetro Shore A. La versión 18 Shore más blanda es considerablemente más blanda que las piezas disponible anteriormente y garantiza la máxima flexibilidad.

Fabricada de materiales reciclables y con la aprobación de la FDA y la UE recomendados para la manipulación de alimentos, la serie piGRIP® ofrece 40 conexiones diferentes junto con una interfaz genérica.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos