Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Sistema de sujeción por vacío Kenos

Herramientas de agarre para el embalaje y la paletización

Fecha 19/09/2016

La gama de garras con ventosa Kenos de Piab es ideal para el embalaje y la paletización.

Taby, Suecia. Piab amplía su programa de productos de embalaje y paletización avanzados con la gama Kenos de garras con ventosa/espuma. Los sistemas de agarre —Kenos Vacuum Gripper (KVG), Kenos Sack Gripper (KSG) y Kenos Vacuum Gripper Layer (KVGL)— utilizan la tecnología de eyección de vacío energéticamente eficiente y multifase patentada por Piab en combinación con espuma/ventosas de alta calidad especialmente desarrolladas para fabricar herramientas de embalaje y paletización/despaletización flexibles y eficientes.

Las garras, disponibles con válvula de retención o tecnología de resistencia al flujo, y configuradas para utilizar generación de vacío integrada o un generador de vacío externo (bomba/fuelle), pueden satisfacer las necesidades de diversos segmentos industriales y aplicaciones prácticas. La espuma técnica o las ventosas de diferentes dimensiones y características proporcionan una superficie de agarre excelente.

Mientras que el uso general de la serie KVG ofrece herramientas de agarre versátiles y flexibles adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones, las garras Kenos Sack Grippers (serie KSG) más especializadas son una solución perfecta para la manipulación de sacos de diversas formas, materiales y pesos. La generación de vacío integrada y modular permite un sistema sumamente flexible, y también hay disponible una versión para generación de vacío externa con compresor de canal lateral, en caso de que fuera necesario por las condiciones del entorno industrial.

La garra Kenos Vacuum Gripper Layer (serie KVGL) permite la manipulación simultánea exclusiva de capas completas de productos, por ejemplo, una capa de palés de latas de refrescos o latas de comida. Como es un sistema modular, se puede diseñar para adaptarse a diferentes dimensiones y requisitos. Entre las aplicaciones habituales se incluye la paletización y despaletización en segmentos de negocio como el embalaje general, así como la industria de alimentos y bebidas.

"Las ventosas o la espuma ofrecen unas herramientas de agarre sumamente versátiles en términos de posicionamiento, lo cual permite utilizarlas en aplicaciones de menor precisión. El uso combinado de ventosas/espuma y barras de empuje garantiza un agarre óptimo en todas las circunstancias", explica Josef Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos