Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Los puntos de alimentación

Los puntos de alimentación optimizan el transporte por vacío Piab

Fecha 16/11/2016

El eslabón más débil en un transportador por vacío va a limitar su productividad. Los puntos de alimentación Piab no lo harán.

Taby, Suecia. Con una impresionante gama de accesorios para el punto de alimentación, Piab puede ayudar a los clientes a optimizar sus sistemas de transporte de materiales. La elección del punto de alimentación adecuado para una aplicación específica garantizará que el punto de alimentación no sea el eslabón más débil del sistema y que vaya a determinar su productividad. En lugar de ello, los accesorios para el punto de alimentación Piab se han diseñado para optimizar el rendimiento de los transportadores de vacío, su amplia gama de productos permite a Piab orientar a los clientes a través de una "jungla" de aplicaciones y necesidades. Aquí puede ver una pequeña muestra de lo que se ofrece:

Las tuberías de succión para transportadores piFLOW®i/f proporcionan una solución ligera y ergonómicamente correcta para materiales generalmente de flujo libre o granulares. Para materiales más desafiantes como polvos y gránulos que no son de flujo libre, las boquillas de alimentación Piab para transportadores piFLOW®p/t ofrecen una opción más adaptada, ya que la admisión de aire se puede ajustar para lograr la combinación óptima de material transportado y aire aspirado. Para el transportador de comprimidos piFLOW®t hay disponible una tubería de alimentación especializada para comprimidos y otros productos frágiles.

La estación de volcado de bolsas Piab para piFLOW®i/f se ha diseñado para aumentar la productividad y garantizar un mejor entorno de trabajo. Con un volumen interno de 100 litros, este pequeño descargador de bolsas es capaz de gestionar unas cuatro bolsas pequeñas simultáneamente. Un colector de polvo garantiza que los operarios no estén expuestos al polvo de los productos transportados. También hay disponible un adaptador de alimentación optimizado para un flujo óptimo. 

Ofreciendo una función de fluidificación opcional para materiales que no fluyen libremente, apoyada por dos puntos para el transporte adicional de aire, la estación de alimentación para piFLOW®p/t puede resolver los problemas planteados por el puenteo u otro tipo de materiales difíciles. Un adaptador de alimentación con una interfaz genérica o Piab ofrece más posibilidades de ajuste.

Además, en toda la gama de accesorios para el punto de alimentación Piab hay disponibles, por supuesto, modelos que cumplen los requisitos de la FDA y la CE n.º 1935/2004.

Descargar folleto (pdf)

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética, son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completo dos importantes adquisiciones estratégicas Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos