Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Value Line® de Piab

Value Line® - Una nueva línea de productos de la marca se ha lanzado

Fecha 31/03/2015

Estamos orgullosos de presentar una línea de productos Piab totalmente nueva: Value Line® – Good performance at a value price

Piab se ha centrado tradicionalmente en el desarrollo de productos y en ser el líder del mercado en aplicaciones que son desafiantes o exigentes desde el punto de vista del rendimiento de vacío. Ahora estamos ampliando nuestro enfoque y buscando en las aplicaciones más básicas, donde las velocidades de la máquina y las superficies para sujetar son menos difíciles, como en las formadoras de cajas. Otros ejemplos, son el equipo para carga/descarga o selección de chapas de metal en máquinas plegadoras (corte por láser, chorro de agua, perforación, etc.) y al retirar piezas desde moldes de inyección. Los nuevos productos Value Line®, se componen de 21 ventosas y 2 pequeños y ligeros eyectores.

Las ventosas están disponibles en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuelles largos, con diámetros de entre 20 y 75mm. El duradero material TPE-U, proporciona una buena resistencia al desgaste.

Los pequeños y ligeros eyectores de vacío, se pueden instalar directamente en la tubería, muy cerca del punto de succión. Esta característica proporciona la ventaja de tiempos de evacuación más rápidos, más ciclos, mayor velocidad de la máquina. Los eyectores de vacío en línea, también son adecuados para entornos de salas limpias y son ideales para aplicaciones con un rango de nivel de vacío entre 20 y 50%.

Todos los productos están disponibles a nivel mundial con entrega "directa".

Productos Value Line® 
Muestras gratuitas
Nota de Prensa
Libro blanco (pdf)
Folleto (pdf)

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos