Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

transportador por vacío piFLOW®i/f 28L

Presentamos el transportador por vacío piFLOW®i/f 28L

Fecha 01/04/2020

Piab amplía la gama de la familia piFLOW®i/f con un nuevo transportador por vacío que permite un mayor volumen por ciclo.

El nuevo piFLOW®i/f tiene un cuerpo de 28L y la posibilidad de realizar configuraciones como el montaje doble de las bombas piBASIC 400 y 600 en la cubierta, lo que significa que la capacidad total de la bomba se puede aumentar a 800 o 1200. Por ejemplo, esto aumentará la producción de las 4 toneladas por hora actuales (bomba 14L y 600) a 7,5 toneladas por hora con la incorporación de 2 x piBASIC 600.

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos