Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

transportador por vacío piFLOW®fc

Presentamos el transportador por vacío de gama media piFLOW®fc

Fecha 02/03/2020

Chocolatinas, galletas, patatas fritas y café, además de ciertos productos químicos: el transportador por vacío piFLOW®fc se encarga de todo.

El nuevo piFLOW®fc de Piab, perfecto para el transporte por vacío de alimentos, y también de productos químicos que no requieren el uso de acero inoxidable totalmente resistente a los ácidos, es un transportador por vacío de calidad sumamente resistente.

Utilizando el mismo diseño que los transportadores piFLOW®p y piFLOW®t de la gama alta de la compañía, pero en acero inoxidable electropulido (ASTM 304) en lugar de acero de grado resistente al ácido (ASTM 316L), piFLOW®fc resulta útil, por ejemplo, a los fabricantes de productos de confitería y alimentos para hornear, snacks, té y café, alimentos para mascotas, detergentes, nutracéuticos y pilas.

Como todos los transportadores de Piab, piFLOW®fc ofrece una unidad totalmente hermética que permite transportar polvos tóxicos y alergénicos sin riesgo de que los operarios y el entorno de trabajo circundante estén expuestos a materiales peligrosos.

La exclusiva tecnología COAX® de Piab, utilizada en toda la gama de transportadores piFLOW®, garantiza la creación de vacío de la forma más económica y energéticamente rentable posible, y solo se utiliza cuando la bomba está en funcionamiento. La limpieza automática del filtro y un diseño general higiénico hacen que piFLOW®fc sea fácil de limpiar y requiera un mantenimiento mínimo. El transportador cumple los requisitos de contacto conforme a la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.

Disponible en un amplio rango de capacidad de 3 a 33 litros por ciclo de transporte, hasta 8 toneladas por hora, ofrece un elevado rendimiento con un tamaño reducido.

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos